Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, rechtwinklig

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, rechtwinklig

Please select a 5.08-mm pitch 231-600 Series angle type/female connector for the spring type circuit board connector.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
232-262
232-268
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

3.35 €

13 Arbeitstage 10M / N / O2Kennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker/Schraube

7.93 €

13 Arbeitstage 10M / N / O8Kennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker/Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 12 Zulässige Spannung(V) 320
Anschlussrichtung Winkel Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Orange
Stiftabstand(mm) 5.08 Klemmenlänge(mm) 5 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support