Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, rechtwinklig

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, rechtwinklig

Select the 5 mm pitch 231-600 series connector for the angle type/male side spring-type circuit board connector.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

232-233

Teilenummer
232-233
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Unterstütztes Zubehör

4.11 €

13 Arbeitstage 10M / N / OKennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker/Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 3 Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 12
Zulässige Spannung(V) 320 Anschlussrichtung Winkel Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA
Farbe Grau Stiftabstand(mm) 5 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 231, 5 mm Rastermaß, rechtwinklig, die Teilenummer ist 232-233.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-233.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support