Select the 731-600 series connector with applicable pitch for the angle type/male side spring-type circuit board connector.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
232-834 |
232-835 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Initialen Stecker-Baureihe | Anzahl der Adern | Unterstütztes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 43 Arbeitstage | 10 | M / N / O | 4 | Kennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker/Schraube | ||
5.92 € | 13 Arbeitstage | 10 | M / N / O | 5 | Kennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker/Schraube |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | M·N·O | MCS-MIDI Classic | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 12 | Zulässige Spannung(V) | 630 |
Anschlussrichtung | Winkel | Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Farbe | Grau |
Stiftabstand(mm) | 7.5 | Klemmenlänge(mm) | 5 | Isoliermaterialien | Nylon 6,6 |
Schwer entflammbar | UL94/V0 | Kontaktmaterialien | Kupferlegierung | Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.