Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 232, 7,5 mm Rastermaß, gerade

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, Serie 232, 7,5 mm Rastermaß, gerade

Select the 7.5 mm pitch 731-600 series connector for the straight type/male side spring-type circuit board connector.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
232-737
232-738
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

7.52 €

8 Arbeitstage 10M / N / O7Kennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker/Schraube

8.36 €

43 Arbeitstage 10M / N / O8Kennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker/Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI Classic paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 12 Zulässige Spannung(V) 630
Anschlussrichtung Gerade Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Grau
Stiftabstand(mm) 7.5 Klemmenlänge(mm) 5 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support