Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 722, 5 mm Rastermaß

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 722, 5 mm Rastermaß

Select the 5 mm pitch 721-600 series connector for the male side spring-type circuit board connector.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

722-234

Teilenummer
722-234
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Unterstütztes Zubehör

5.13 €

43 Arbeitstage 10M / N / OKennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 4 Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 12
Zulässige Spannung(V) 320 Anschlussrichtung Winkel Repräsentativer Standard CUL / CSA
Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 5 Klemmenlänge(mm) 5
Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung
Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 722, 5 mm Rastermaß, die Teilenummer ist 722-234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 722-234.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support