Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 722, 7,5 mm Rastermaß

Buchsen-Stiftleiste mit Lötstift für Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 722, 7,5 mm Rastermaß

Select the 7.5 mm pitch 723-600 series connector for the male side spring-type circuit board connector.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722-834
722-835
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Unterstütztes Zubehör

5.32 €

13 Arbeitstage 10M / N / O4Kennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker

6.12 €

13 Arbeitstage 10M / N / O5Kennzeichnung von Zubehör/Prüfstecker-Adapter/Prüfstecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch M·N·O MCS-MIDI paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 12 Zulässige Spannung(V) 630
Anschlussrichtung Winkel Repräsentativer Standard CUL / CSA Farbe Hellgrau
Stiftabstand(mm) 7.5 Klemmenlänge(mm) 5 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support