• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kabelabdeckung und -Führung „Wandausführung, weiß“ (gerade Ausführung)

Kabelabdeckung und -Führung „Wandausführung, weiß“ (gerade Ausführung)
  • Mengenrabatt

[Features]
- Partitioning makes it possible to separate weak and strong electrical signals.
- Easy to install a lid.
- Base includes nail holes at the center for easy nailing.
[Use]
- For protecting wires from both weak and strong electrical signals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PMLM-3W

Teilenummer
PMLM-3W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

8.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Wand weiß Länge(m) 1 Breite(mm) 26
Dicke(mm) 13 Innenmaß(mm) 10 (2 Teile) Passendes Kabel VVF2,0 x 2C x 1 Artikel
JAN-Code 4571359503932 Trusco-Code 390-8836

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelabdeckung und -Führung „Wandausführung, weiß“ (gerade Ausführung), die Teilenummer ist PMLM-3W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PMLM-3W.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support