Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Intelligentes Produktionsmanagement-Display

Intelligentes Produktionsmanagement-Display

[Features]
· Can display ten different types of display in any location in addition to plans, results, and progress levels.
· Setup with simple default settings.The remote control can be used to set such things as schedules, pre-scales, and cycle times etc.
· Ideal for visualizing factory setups.
[Applications]
· Know the production status in real time.
· Improves worker and management awareness of costs.
· Self-management for cell production work processes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VE25-304S
VE100-304S
VE-IR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Abmessung Breite
(mm)
Abmessung Tiefe
(mm)
Abmessung Höhe
(mm)
Leistungsaufnahme
(W)
Stromversorgung
(V)
Artikelausführung Schrifthöhe Trusco-Code Sonstige technische Daten

809.88 €

9 Arbeitstage 2707020011AC1003-stufige/4-stellige Anzeige25 mm485-5868Spannungsfreier 6-PT-Eingang, 3-PT-Ausgang, offener Kollektor, sichtbare Entfernung ≈ 10 m, Element: Segment-LED

1,516.94 €

9 Arbeitstage 5807048012AC1003-stufig/4-stellig100mm485-5850Sichtbare Entfernung ≈ 30 m, Element: runde LED, Montagehalterung (VE-01 – separat erhältlich)

151.69 €

4 Arbeitstage 45-185--3-stufig/4-stellig-459-1216Reichweite: 7 m (vorn), Stromversorgung: zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Numerische Anzeigeeinheit Rot (LED)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support