Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kabellose Steuerungseinheit (High-Speed-Ausführung)

Kabellose Steuerungseinheit (High-Speed-Ausführung)
  • Mengenrabatt

[Features]
· Delivers a high level of responsiveness in environments that demand continuous input support.
· Enables communications at a distance of 350 m outdoors and 100 m indoors. (Terrestrial 2 m; estimated value.)
· Wireless communications using 429MHz specified low power radio.
· Allows for broadcast equipment to be made wireless without any large-scale wiring work.
[Applications]
· For calling attention to machinery malfunctions.
· Used for broadcasting to remote locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PWS-RH-W
PWS-THN-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Typ JAN-Code Trusco-Code Sonstige technische Daten

303.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Typ: Empfänger4938766009646751-48085-PT-Empfängerausgang, 1-PT-Relaiskontaktausgang – Möglichkeit zur Kommunikation mit-zu 30 Einheiten über eine Frequenz.

292.55 €

4 Arbeitstage Typ: Sender4938766009660751-48415-PT-Spezifikation, spannungsfreier Kontaktsender – Möglichkeit zur Kommunikation mit-zu 30 Einheiten über eine Frequenz.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessung Breite(mm) 76 Abmessung Tiefe(mm) 85 Abmessung Höhe(mm) 280.2
Stromversorgung(V) DC12-24

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support