• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schutzfilter für Elektronikbauteile (flammhemmend, dicke Ausführung)

Schutzfilter für Elektronikbauteile (flammhemmend, dicke Ausführung)

[Features]
• Easily fixed in place and long service life thanks to thick fabric padding
• Protects equipment from oil mist and dust
• Magnets on the holder for ease of mounting
• Perforations allow easy replacement of dirty filters
• Replaceable filters for low running costs
[Applications]
• For use as a control panel filter, or pre-filter for a compressor or oil conditioner. For equipment subject to large air flows

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-OCPT-150
T-OCPT-150-S
T-OCPT-200
T-OCPT-200-S
T-OCPT-250
T-OCPT-250-S
T-OCPT-300
T-OCPT-300-S
T-OCPT-350
T-OCPT-350-S
T-OCPT-390
T-OCPT-390-S
T-OCPT-460
T-OCPT-460-S
T-OCPT-550
T-OCPT-550-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Lochabstand x Breite
(mm)
Zubehör JAN-Code Trusco-Code

30.57 €

5 Arbeitstage 150x200Halterung im Lieferumfang enthalten4989999367225759-2825

22.09 €

5 Arbeitstage 150x200-4989999367300759-2833

35.01 €

5 Arbeitstage 200x200Halterung im Lieferumfang enthalten4989999367232759-2841

28.59 €

5 Arbeitstage 200x200-4989999367317759-2850

39.28 €

5 Arbeitstage 250x200Halterung im Lieferumfang enthalten4989999367249759-2868

32.61 €

5 Arbeitstage 250x200-4989999367324759-2876

49.67 €

5 Arbeitstage 300x200Halterung im Lieferumfang enthalten4989999367256759-2884

37.57 €

5 Arbeitstage 300x200-4989999367331759-2892

59.41 €

5 Arbeitstage 350x200Halterung im Lieferumfang enthalten4989999367263759-2906

46.27 €

5 Arbeitstage 350x200-4989999367348759-2914

66.27 €

5 Arbeitstage 390x200Halterung im Lieferumfang enthalten4989999367270759-2922

51.12 €

5 Arbeitstage 390x200-4989999367355759-2931

81.83 €

5 Arbeitstage 460x200Halterung im Lieferumfang enthalten4989999367287759-2949

65.41 €

5 Arbeitstage 460x200-4989999367362759-2957

89.38 €

5 Arbeitstage 550x200Halterung im Lieferumfang enthalten4989999367294759-2965

73.70 €

5 Arbeitstage 550x200-4989999367379759-2973

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 10 Dicke(mm) 0.4 Anfangsdruckverlust(Pa) 26
Anzahl der Wickeleinheiten(Folien) 50 Filtrationsluftgeschwindigkeit(m/s) 2.5 Filterleistung(%) 33.3
Restpartikel(μ) 70 Hitzebeständigkeitstemperatur(°C) 140

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support