• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Klemmkasten, TB, TB-N

Klemmkasten, TB, TB-N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

[Features]
- Terminal box with high mechanical strength and resistance to cutting oil. Made of die cast aluminum for easy hole-punching.
- The lid has a fall-safe capture screw to improve work efficiency.
- A terminal block mounting plate allows DIN rails to be used.
- Seal washers for knockout holes provided.
- The structure is dust-proof and waterproof for IP65 protection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-4
TB-6
TB-8
TB-8N
TB-12
TB-12N
TB-24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Produkt-Nr.

45.36 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 11561901

55.28 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 150611002

56.46 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 190611003

72.47 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 190761306

83.33 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 230611104

91.52 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 270761307

109.23 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 230712605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumdruckguss Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65 Montage Innen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support