• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abzweigkasten mit Klemmenblock, TBTH

Abzweigkasten mit Klemmenblock, TBTH
  • Mengenrabatt

[Features]
 ● The compact design of this product makes it user friendly. The product can fit into small spaces as required, without losing any of the aesthetics.
 ● Because it is made from diecast aluminum alloy, this product is not only stronger than equivalent products made from plastic, but also has excellent resistance to cutting oil.
[Specifications]
 ● Terminal block: 300V, 10A; number of electrodes: 8 or 10, depending on model; M3 screws; UL; TUV-certified product
 ● Material: main body and lid: diecast aluminum alloy (no surface treatment)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBTH-8-000000
TBTH-10-000000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Artikelausführung

46.99 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Anzahl der Elektroden: 8P

51.62 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Anzahl der Elektroden: 10P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 114 Höhe H(mm) 43 Tiefe T(mm) 74
Werkstoff Aluminiumdruckguss Montage Innen Repräsentativer Standard UL / TÜV

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support