• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gussgehäuse, Serie TB-40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-48-B
TB-48-GR
TB-49-B
TB-49-GR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe Zubehör

10.47 €

9 Arbeitstage 1080120SchwarzNA

10.47 €

9 Arbeitstage 1080120GrauNA

12.12 €

9 Arbeitstage 10105150SchwarzNA

12.12 €

9 Arbeitstage 10105150GrauNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 28 Werkstoff Kunststoff Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support