• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gussgehäuse, Serie TK-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK-10-B
TK-10-GR
TK-11-B
TK-11-GR
TK-12-B
TK-12-GR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSHöhe H
(mm)
Farbe Zubehör

16.48 €

9 Arbeitstage 1050Grundkörper: Schwarz, Seitenwand: Schwarz, Blende: Schwarz1 Befestigungsschraubensatz, 4 Gummifüße

16.48 €

9 Arbeitstage 1050Korpus: Grau, Seitenwand: Grau, Blende: Silber1 Befestigungsschraubensatz, 4 Gummifüße

19.00 €

9 Arbeitstage 1065Grundkörper: Schwarz, Seitenwand: Schwarz, Blende: Schwarz1 Befestigungsschraubensatz, 4 Gummifüße

19.00 €

9 Arbeitstage 1065Korpus: Grau, Seitenwand: Grau, Blende: Silber1 Befestigungsschraubensatz, 4 Gummifüße

21.09 €

9 Arbeitstage 1085Grundkörper: Schwarz, Seitenwand: Schwarz, Blende: Schwarz1 Befestigungsschraubensatz, 4 Gummifüße

21.09 €

9 Arbeitstage 1085Korpus: Grau, Seitenwand: Grau, Blende: Silber1 Befestigungsschraubensatz, 4 Gummifüße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 155 Tiefe T(mm) 175 Werkstoff Kunststoff
Zwischenplatte Ohne Leiterplatte Montage Innen Werkstoffdetails Hauptkorpus und Seitenwand: Kunststoff. Blende: gefärbtes Aluminium

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support