• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schaltergehäuse, Serie SW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-3
SW-4
SW-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

52.42 €

3 Arbeitstage 300125

47.09 €

3 Arbeitstage 250100

40.93 €

3 Arbeitstage 20075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 80 Werkstoff Stahl/Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA
Zwischenplatte Ohne Leiterplatte Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz (Korpus/Rückplatte)/Hellgrau (Frontplatte)
Werkstoffdetails Stahl (obere Abdeckung/untere Abdeckung/Seitenteile)/Aluminium (Blende/vordere Unterblende/Chassis-Platte)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support