Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Frontplatte D, Serie RKP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RKP-10DFPN
RKP-13DFPN
RKP-15DFPN
RKP-17DFPN
RKP-20DFPN
RKP-22DFPN
RKP-25DFPN
RKP-30DFPN
RKP-35DFPN
RKP-40DFPN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKompatible Produktserie Höhe
(mm)

19.92 €

7 Arbeitstage 10RKU2-10□□89.7

23.63 €

7 Arbeitstage 10RKU2-13□□123.3

26.36 €

7 Arbeitstage 10RKU2-15□□139.7

30.55 €

7 Arbeitstage 10RKU2-17□□167.7

34.41 €

7 Arbeitstage 10RKU2-20□□189.7

37.32 €

7 Arbeitstage 10RKU2-22□□212.2

41.99 €

7 Arbeitstage 10RKU2-25□□239.7

50.51 €

7 Arbeitstage 10RKU2-30□□289.7

60.48 €

7 Arbeitstage 10RKU2-35□□339.7

75.88 €

7 Arbeitstage 10RKU2-40□□389.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 409.6 Tiefe(mm) 2 Farbe/Oberflächenbehandlung B2 Alumit
Primärmaterial Aluminium

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support