Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Untere Abdeckung, Serie RKP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RKP-35UNP
RKP-45UNP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKompatible Produktserie Tiefe
(mm)

30.20 €

23 Arbeitstage 10 RMU-□□35 / RKU-□□35A 335.7

36.70 €

6 Arbeitstage 10 RMU-□□45 / RKU-□□45A 437.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 411.9 Höhe(mm) 1.5 Farbe/Oberflächenbehandlung Levi-Blau
Primärmaterial Aluminium

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support