• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Modulgehäuse, Serie CF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF-105
CF-125
CF-145
CF-165
CF-185
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

14.50 €

6 Arbeitstage -10550110

16.35 €

6 Arbeitstage 1012560125

19.43 €

6 Arbeitstage 1014570140

22.97 €

6 Arbeitstage -16580155

26.90 €

6 Arbeitstage 1018590170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl/Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Orange (Abdeckung)/Creme (Korpus) Werkstoffdetails Stahl (Abdeckung)/Aluminium (Korpus)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support