Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückplatte, Serie RKP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RKP-10ARP
RKP-13ARP
RKP-15ARP
RKP-17ARP
RKP-20ARP
RKP-22ARP
RKP-25ARP
RKP-30ARP
RKP-35ARP
RKP-40ARP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKompatible Produktserie Höhe
(mm)

8.61 €

6 Arbeitstage 10 RMU-10□□ / RKU-10□□A 88

12.17 €

6 Arbeitstage 10 RMU-13□□ / RKU-13□□A 121.6

13.12 €

6 Arbeitstage 10 RMU-15□□ / RKU-15□□A 138

14.71 €

6 Arbeitstage 10 RMU-17□□ / RKU-17□□A 166

16.93 €

6 Arbeitstage 10 RMU-20□□ / RKU-20□□A 188

18.41 €

6 Arbeitstage 10 RMU-22□□ / RKU-22□□A 210.5

19.89 €

6 Arbeitstage 10 RMU-25□□ / RKU-25□□A 238

25.37 €

6 Arbeitstage 10 RMU-30□□ / RKU-30□□A 288

35.48 €

6 Arbeitstage 10 RMU-35□□ / RKU-35□□A 338

40.47 €

6 Arbeitstage - RMU-40□□ / RKU-40□□A 388

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 405.8 Tiefe(mm) 1.5 Farbe/Oberflächenbehandlung Levi-Blau
Primärmaterial Aluminium

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support