Hersteller-Teilenummer: CE-200H
Marke: SETTSU METAL INDUSTRIAL
Preis: 50.05 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CE-200H
Breite B(mm) | 200 | Höhe H(mm) | 160 | Tiefe T(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl/Aluminium | Schutzfunktion (umweltbeständig) | NA | Zwischenplatte | Ohne Leiterplatte |
Montage | Innen | Farbe/Oberflächenbehandlung | Warmes Grau (Abdeckung)/Silber (Frontplatte) | Werkstoffdetails | Stahl (obere/untere Abdeckung)/Aluminium (Frontplatte/Rückplatte) |
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgehäuse, Serie CE, die Teilenummer ist CE-200H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE-200H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften