• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universalgehäuse, Serie CR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-1
CR-2
CR-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

29.46 €

5 Arbeitstage 1015090250

22.72 €

3 Arbeitstage -12575200

17.43 €

5 Arbeitstage 1010060150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Silber (Abdeckung)/Grau (Korpus) Werkstoffdetails Aluminium (Abdeckung/Korpus)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support