• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Universalgehäuse, Serie US

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
US-10
US-15
US-20
US-25
US-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

24.15 €

5 Arbeitstage 1010075100

34.74 €

3 Arbeitstage -150100130

49.85 €

3 Arbeitstage -200125155

67.59 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-250150190

87.62 €

3 Arbeitstage -300175220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl/Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz (Abdeckung)/Silber S (Platte) Werkstoffdetails Stahl (Abdeckung)/Aluminium (Blende/Chassis)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support