• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Universalgehäuse, Serie UX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UX-280
UX-310
UX-340
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

44.18 €

5 Arbeitstage 1028080170

49.35 €

5 Arbeitstage 10310100200

70.34 €

3 Arbeitstage 10340120230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl/Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Rauchbraun (Abdeckung)/Silber (Platte) Werkstoffdetails Stahl (Abdeckung)/Aluminium (Blende)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support