• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Universalgehäuse, Ausführung H, Serie CX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CX-15H
CX-17H
CX-20H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

48.23 €

3 Arbeitstage 150150250

64.10 €

3 Arbeitstage 175175300

68.38 €

3 Arbeitstage 200200350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl/Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz (Abdeckung/Rückplatte)/Creme (Frontplatte) Werkstoffdetails Stahl (Abdeckung)/Aluminium (Frontplatte/Rückplatte)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support