Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Platte [tropfgeschützt] EA940CE-235

Platte [tropfgeschützt] EA940CE-235

【Product Specifications】
・Key Nothing
・Material …AAS Resin
・Size …132×75×10.5mm
・Drip-Proof Function (With the door closed)
・Description …Round
・Hole Size …Dia 35.5mm
・Opening Angle …165 degree

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA940CE-235

Teilenummer
EA940CE-235
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

21.11 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Platte [tropfgeschützt] EA940CE-235, die Teilenummer ist EA940CE-235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA940CE-235.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support