Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

[Edelstahl] Platte EA940CE-607

[Edelstahl] Platte EA940CE-607

【Product Specifications】
・Material …Stainless
・Size …116×120×6.5(T)mm
・+/- Dual Screw adoption
・Line …2
・Hole …5
・Jaws (Hole )Size …28.5×69.2mm、28.5×23.2mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA940CE-607

Teilenummer
EA940CE-607
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

9.99 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für [Edelstahl] Platte EA940CE-607, die Teilenummer ist EA940CE-607.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA940CE-607.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support