Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metallhalterungen EA940CN-143

Metallhalterungen EA940CN-143

【Product Specifications】
・Qty. per unit: -142, -143: 2 pcs, -144: 1 pc
・With 2 pcs M4 screws
・Dim.: -142: 18 x 36 x 11.5(D)mm, -143: 17.7 x 42 x 17(D)mm,-144: 43 x 120 x 2.2mm
・Specification…Wall thickness 9 to 14mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA940CN-143

Teilenummer
EA940CN-143
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

1.08 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Metallhalterungen EA940CN-143, die Teilenummer ist EA940CN-143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA940CN-143.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support