Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

[ø 22 mm] Schaltkasten (wasserdicht) EA940DF-16

[ø 22 mm] Schaltkasten (wasserdicht) EA940DF-16

【Product Specifications】
・IDEC
・Material-aluminum die casting
・Wall hanging type, with dia. 22 unit mounting hole, IP65
・Type - -14: AGAW211Y, -15: AGAW212Y,-16: AGAW313Y
・Mounting hole specification…3 points
・Dim. (mm)W x D x H…86 x 82 x 200
・Rainprooftype

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.07.2021 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA940DF-16

Teilenummer
EA940DF-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

88.75 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für [ø 22 mm] Schaltkasten (wasserdicht) EA940DF-16, die Teilenummer ist EA940DF-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA940DF-16.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support