• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)

Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)
An LR series stack light that pursues better visibility of light, improved audibility, ease of use and environment resistance.
[Features]
· The newly-designed 360° uniform light lens (patent pending), in which inner lenses are radially arranged, achieves efficient and effective LED light emission.
Useful for notification over long distances at production sites by glowing brightly with a wide light emitting area.
Employs a cylindrical nonporous (no-hole) buzzer, a first for the industry.
The smooth even surface prevents dust, water, and other dirt from entering the product (IP protection grade 65 obtained*).
Uses shock resistant polycarbonate and the wiring uses cab-tire cables that prevent disconnection.
[Applications]
· For abnormality alarms and displaying the operation state of equipment.
Ideal for all kinds of alarms and notifications.

(i)Hinweis

  • Farbarrays, die nicht den Standardfarben entsprechen, können jetzt durch den Kauf von Einzelartikeln frei kombiniert werden.
    Weitere Informationen finden Sie in den Produktinformationen "Einzelartikel zur Konfiguration der Serie LR".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR6-1M2PJBW-G
LR6-1M2PJBW-R
LR6-1M2PJBW-Y
LR6-1M2WJBW-G
LR6-2M2PJNW-RY
LR6-2M2WJNW-RY
LR6-4M2PJBW-RYGB
LR6-4M2PJNW-RYGB
LR6-4M2WJBW-RYGB
LR6-4M2WJNW-RYGB
LR6-5M2PJBW-RYGBC
LR6-5M2PJNW-RYGBC
LR6-5M2WJBW-RYGBC
LR6-5M2WJNW-RYGBC
LR6-102LJBW-G
LR6-102LJNW-R
LR6-102PJBW-G
LR6-102PJBW-R
LR6-102PJNW-G
LR6-102PJNW-R
LR6-102PJNW-Y
LR6-102QJBW-G
LR6-102QJBW-R
LR6-102QJBW-Y
LR6-102QJNW-G
LR6-102QJNW-R
LR6-102QJNW-Y
LR6-102WJBW-Y
LR6-202PJBW-RY
LR6-202PJNW-RG
LR6-202PJNW-RY
LR6-202QJBW-RG
LR6-202QJBW-RY
LR6-202QJNW-RG
LR6-202QJNW-RY
LR6-402QJBW-RYGB
LR6-402QJNW-RYGB
LR6-502LJBW-RYGBC
LR6-502LJNW-RYGBC
LR6-502PJBW-RYGBC
LR6-502PJNW-RYGBC
LR6-502QJBW-RYGBC
LR6-502QJNW-RYGBC
LR6-502WJBW-RYGBC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennspannung
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Steuerungsmethode Klang und Farbe Schutzart

134.26 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Grün----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

135.01 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Rot----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

117.46 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Gelb----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

121.70 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Grün----DirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

115.05 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC2RotGelb---[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

146.69 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC2RotGelb---DirektmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

179.66 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC4RotGelbGrünBlau-[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

145.52 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC4RotGelbGrünBlau-[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

167.10 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC4RotGelbGrünBlau-DirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

132.96 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC4RotGelbGrünBlau-DirektmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

194.90 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

160.76 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

182.34 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC5RotGelbGrünBlauWeißDirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

148.20 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC5RotGelbGrünBlauWeißDirektmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

107.74 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Grün----[Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ LVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP54

105.80 €

1 7 Arbeitstage 1024 V DC1Rot----[Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ LN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP54

148.71 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Grün----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

151.29 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Rot----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

99.84 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Grün----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

102.43 €

1 7 Arbeitstage 1024 V DC1Rot----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

99.84 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Gelb----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

119.12 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Grün----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

120.61 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Rot----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

119.12 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Gelb----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

121.65 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Grün----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

123.78 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Rot----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

121.65 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Gelb----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

130.72 €

1 7 Arbeitstage 1024 V DC1Gelb----DirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

118.81 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGelb---[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

121.65 €

1 7 Arbeitstage 1024 V DC2RotGrün---[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

121.20 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGelb---[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

134.37 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGrün---[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

134.05 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGelb---[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

143.46 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGrün---[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

143.01 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGelb---[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

164.52 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC4RotGelbGrünBlau-[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

130.39 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC4RotGelbGrünBlau-[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

168.37 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ LVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP54

134.24 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ LN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP54

164.52 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

130.39 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

179.77 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

145.63 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

151.97 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeißDirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard Shape Rund Thickness Ø60
Light Source LED Representative Standard CE / UL / CUL Farbe des Grundkörpers Grauweiß

Technischer Support