Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vollständig wasserdichte, luftdichte Buchse Serie R04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R04-R2MHB
R04-R3MHB
R04-R5MHB
R04-R6MHB
R04-R8MHB
R04-R12MHB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Number Of Cores Allowable Voltage
(V)
Hinweis: Spannung DC Hinweis: Spannung DC

66.25 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10P Q R2300 ~ 420420V300 V

76.14 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10P Q R3300 ~ 420420V300 V

85.39 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10P Q R5150 ~ 200200 V150 V

85.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10P Q R6300 ~ 420420V300 V

117.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10P Q R8200 ~ 280280V200 V

145.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10P Q R12300 ~ 420420V300 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund P· Q· R R04 Applicable pin/contact Männlich (Stecker)
Application Kabel-zu-Frontplattenmontage Allowable Current(A) 2 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Ausführung Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse
Methode zum Entfernen Sonstige

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support