• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Batteriebetriebene blinkende Anzeigeleuchte PFH-BT

Batteriebetriebene blinkende Anzeigeleuchte PFH-BT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Batteriebetriebene blinkende Anzeigeleuchte PFH-BT
  • Batteriebetriebene blinkende Anzeigeleuchte PFH-BT
  • Mengenrabatt

Excellent visibility. A "battery-powered signal lamp".
Can be switched between "flash pattern" and "lighting mode" to suit the environment to use such as indoor, outdoor, day or night. It uses batteries and magnets, allowing it to be installed anywhere.

[Features]
· There are 2 types of colors: red and yellow.
· Flash pattern can be switched between single flash and double flash
· Can be switched between the bright power mode and Eco mode with a long life

[Main Specifications]
· Power source: AA battery x 4 (Battery type: alkaline battery / nickel hydrogen battery)
· Battery life: Power mode: 24 hours, Eco-mode: 100 hours
(* Fluctuates widely depending on the battery, usage conditions and environment.)
· Operating ambient temperature/humidity: -10°C to 50°C, 90% RH or less, avoid condensation (except the battery)
· Installation location / orientation: indoor/outdoor, forward/lateral direction
· Protection Grade: IP55 (forward direction)
· Peak luminosity (typical): red, 40 cd or more / yellow, 140 cd or more

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFH-BT-R
PFH-BT-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe

160.16 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Rot

160.16 €

8 Arbeitstage Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe(φ) 100 Nennspannung(V) Sonstige Leuchtkörper LED
Befestigungsmethode Magnet Summer (enthalten) NA Leuchtend/blinkend Leuchtend/blinkend
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) IP55 Betriebstemperaturbereich(°C) 10–50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support