Schnittstellenkonverter mit Signalleuchte PHE-3FB2

Schnittstellenkonverter mit Signalleuchte PHE-3FB2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Simple control from a PC, etc. It provides clear notification with light and sound.

[Features]
· Can be connected to a PC USB port/RS-232C port.
· A reset switch can be mounted for quick and easy manual initialization.
· With a simple communication protocol, the load on the software has been reduced.
· It can freely control three colors of signal lights and two flashing patterns.
· Built-in buzzer with four tones has a loud volume at 80 dB or more (at 1 m).
· Supports USB bus power and can also operate without using an AC adapter.

* This product requires the knowledge to create a program that outputs data from a PC USB port / RS-232C port.
* USB cable (type A male - type B male) is not included. Prepare it separately.
* Operation may become unstable depending on the power supply capacity of the PC's USB port.
In this case, use the AC adapter.
* Connect directly to a personal computer and do not use a USB hub, etc. Failure to do so may cause unstable operation.
* When operated by USB bus power, the indicator light will darken.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHE-3FB2-RYG

Teilenummer
PHE-3FB2-RYG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hinweis

323.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage AC-Adapter im Lieferumfang enthalten: Eingang 100-240 VAC (50/60 Hz) / Ausgang: 24 VDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Rund Thickness φ40 Rated Voltage(V) DC24V
Number of Steps 3 Color (top stage) Rot Color (second stage) Gelb
Color (third stage) Grün Light Source LED Buzzer (with/without) Verfügbar
Lighting/blinking Leuchtend/blinkend Schutzart IP20

Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenkonverter mit Signalleuchte PHE-3FB2, die Teilenummer ist PHE-3FB2-RYG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHE-3FB2-RYG.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support