Just embed it into an existing signal light, to facilitate the identification of waste and irregularities, etc., at manufacturing sites.
[Features]
· Wireless data communication systems can be established simply by incorporating into existing PATLITE signal lamps.
· Data is collected from the signal lights, so data collection is possible regardless of how old or new equipment is and regardless of manufacturer.
· Easy installation by removing the signal light top cap and fixing it with the internal screw.
* One of the signal wires for power supply of the transmitter will be used.
· WD-Z2 is equipped with a new counter function (when counter mode is set).
· Wireless type that achieves easy visualization of production results and progress at low cost.
· The wireless system eliminates wiring routing, drastically reducing the initial installation cost as compared to wired facility construction.
· As protocol of WD series and WD-Z2 series are compatible, data to PC can be managed collectively.
* As the wireless standard is different between the WD and WD-Z2 series, they cannot be used with a transceiver interconnected.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WDR-L-Z2
Artikelbezeichnung | Installationstyp Empfänger | Abmessung Breite(mm) | 125 | Abmessung Tiefe(mm) | 51.1 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Höhe(mm) | 131.8 | Nennspannung | DC24V | Repräsentativer Standard | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelloses Datenkommunikationssystem WDR-L-Z2 AirGRID, Empfänger, die Teilenummer ist WDR-L-Z2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WDR-L-Z2.
PATLITE
Standardpreis 5.26 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.