Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schmaler MP3-Wiedergabe-Alarm Modell BSV

Schmaler MP3-Wiedergabe-Alarm Modell BSV

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The maximum playing time is 520 seconds. It is the industry's thinnest type (as of July 2015, Patlite research) of 19.9 mm. Space-saving design MP3 playback alert that supports device miniaturization.

[Features]
· The maximum recycling time is 520 seconds.
· A thin compact design of just 19.9 mm.
· Panel mounting and wall mounting dual-use type.
· While thin, it provides the maximum volume of 87 dB (at 1 m).
· Noise can be reduced by signal input. (There are restrictions on the number of playback messages when using the damping function)
· Supports transistor open collector (supported transistor: NPN).
· UL Recognized Component (File No.S24210)
· It is compliant with IP54 (forward-facing installation only, with panel installed).
· Messages are free of charge when selected from among over 3,000 types of standard messages. (Any other special messages will require an additional fee)
· Messages can be changed while installed on site, using an SD card.
* Audio data registered in the product will be deleted when saving a new message.
Also, data writing to the exterior is not possible.
[Color Variation]
· The only available body color (front surface) is off-white. Model number: BSV-24NL-W/BSV-24NLM-W

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSV-24NL-W
BSV-24NLM-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Registrierungsdaten

140.86 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Stimme

160.77 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Alarm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Quadratische Form Volume(dB) 87 Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP54
Rated Voltage(V) 12 bis 24 V DC Representative Standard CE / UL Dimension length(mm) 75
Dimension width(mm) 75 Dimension thickness(mm) 19.9 Farbe Vorderseite Korpus Grauweiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support