Teilenummer
|
---|
TB-300WX |
TY-232MX |
TY-242MX |
TY-253MX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (N(kgf)) | Applicable tools | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 75 | 293 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
136.74 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | 203 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
160.32 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 51 | 208 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | ||
0.65 € | 1000 | 8 Arbeitstage | - | 75 | 293 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Environment resistance | Witterungsbeständig / Schwer entflammbar |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(N(kgf))
Applicable tools
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften