Teilenummer
|
---|
TB-100 |
TB-200 |
TB-280 |
TB-300W |
TB-350 |
TB-350W |
TY-24M |
TY-25M |
TY-26M |
TY-27M |
TY-28M |
TY-232M |
TY-234M |
TY-242M |
TY-5232M |
TY-5242M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (N(kgf)) | Applicable tools | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
11.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | ||
29.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 281 | 3.6 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | ||
38.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 75 | 293 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
42.31 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
28.19 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 90 | 343 | 7.6 | 534(54) | WT-197/ERG120 | ||
52.16 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 32 | 140 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | ||
95.44 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | ||
141.38 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 76 | 281 | 3.6 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | ||
119.89 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 90 | 343 | 7.6 | 534(54) | WT-197/ERG120 | |
205.97 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
128.23 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 51 | 203 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
168.15 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 102 | 356 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
143.17 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 51 | 208 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | ||
18.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | 203 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
22.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | 208 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Lichtdurchlässig weiß | Environment resistance | Chemikalienbeständig / Schwer entflammbar |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(N(kgf))
Applicable tools
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften