Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

KL Klemmenkasten

KL Klemmenkasten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • KL Klemmenkasten
  • KL Klemmenkasten
  • KL Klemmenkasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1500510
1501510
1502510
1503510
1504510
1505510
1506510
1507510
1508510
1509510
1510510
1511510
1512510
1513510
1514510
1515510
1516510
1518510
1519510
1521010
1522010
1523010
1524010
1525010
1526010
1527010
1527510
1528010
1528510
1529010
1529510
1530010
1530510
1531510
1532510
1533510
1534510
1535510
1536510
1537510
1538510
1539510
1540510
1541510
1542510
1589510
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Werkstoff Grad des Schutzes (IP) Zwischenplatte Montage Repräsentativer Standard Farbe Oberflächenbehandlung Effektive Tiefe
(mm)
Schutzart (NEMA-Standard)

29.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -150150120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

35.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10300150120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

34.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10200200120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

38.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10300200120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

43.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -400200120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

48.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10500200120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

53.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10600200120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

46.11 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10300300120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

51.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10400300120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

57.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10500300120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

64.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10600300120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

62.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10400400120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

72.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10600400120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

86.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10800400120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

27.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -15015080-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung60NEMA 4

32.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030015080-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung60NEMA 4

31.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020020080-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung60NEMA 4

38.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040020080-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung60NEMA 4

51.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1060020080-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung60NEMA 4

167.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -15015080EdelstahlIP66---Sonstige---

202.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -30015080EdelstahlIP66---Sonstige---

200.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -20020080EdelstahlIP66---Sonstige---

231.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -30020080EdelstahlIP66---Sonstige---

263.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -400200120EdelstahlIP66---Sonstige---

281.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300300120EdelstahlIP66---Sonstige---

193.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -150150120EdelstahlIP66---Sonstige---

74.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10800200120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

219.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -200200120EdelstahlIP66---Sonstige---

31.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020015080-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung60NEMA 4

265.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300200120EdelstahlIP66---Sonstige---

32.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10200150120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

315.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -400300120EdelstahlIP66---Sonstige---

45.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300150120-IP55---Grau---

48.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300200120-IP55---Grau---

54.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -400200120-IP55---Grau---

63.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -500200120-IP55---Grau---

67.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -600200120-IP55---Grau---

59.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300300120-IP55---Grau---

64.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -400300120-IP55---Grau---

72.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -500300120-IP55---Grau---

79.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -600300120-IP55---Grau---

75.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -400400120-IP55---Grau---

86.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -600400120-IP55---Grau---

103.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -800400120-IP55---Grau---

85.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -800200120-IP55---Grau---

40.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10400150120-IP66Ohne LeiterplatteInnenCE / UL / CUL / TUV / CSAGrauPulverbeschichtung100NEMA 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur min.(°C) -40 Betriebstemperatur max.(°C) 80 Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 2500
Abdeckung befestigen eingerastet Montageart Aufputz (Gips) Art des Einlasses Überwirfmutter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support