Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schalterplatte [Metall] (leer) EA940CD-503

Schalterplatte [Metall] (leer) EA940CD-503

【Product Specifications】
・New Type Metal Plate 2Press
・Material …Corrosion Resistance Aluminum Alloy Alloy
・Description …2Juncture Hole
・size …116(W)×120(H)×8.8(T)mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA940CD-503

Teilenummer
EA940CD-503
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

9.21 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schalterplatte [Metall] (leer) EA940CD-503, die Teilenummer ist EA940CD-503.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA940CD-503.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support