Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schalterplatte [Metall] (leer) EA940CD-504

Schalterplatte [Metall] (leer) EA940CD-504

【Product Specifications】
・New Type Metal Plate 2Press
・Material …Corrosion Resistance Aluminum Alloy Alloy
・Description …3-Way
・size …162(W)×120(H)×8.8(T)mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA940CD-504

Teilenummer
EA940CD-504
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

17.91 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schalterplatte [Metall] (leer) EA940CD-504, die Teilenummer ist EA940CD-504.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA940CD-504.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support