Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Boki・Staubschutzabdeckung EA940CD-562

Boki・Staubschutzabdeckung EA940CD-562

【Product Specifications】
・Material …Special Softness Pvc
・size …70×120×37.8(T)mm
・Description …2Continuous Use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA940CD-562

Teilenummer
EA940CD-562
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

16.17 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Boki・Staubschutzabdeckung EA940CD-562, die Teilenummer ist EA940CD-562.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA940CD-562.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support