ART 82521 Befestigungsbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

825216340046200

Teilenummer
825216340046200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.68 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 45 Overall Length(mm) 200 Width(mm) 4.6
Material Nylon Farbe Schwarz Form EdgeCl. O-A

Technischer Support