SK Thermoelectric Cooler

SK Thermoelectric Cooler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Thermoelectric Cooler

Product Information

Material

– Device: Aluminium, anodised

Colour

– Colour of cover: RAL 7024

Protection Category IP to IEC 60 529

– External circuit IP 34
– Internal circuit IP 54

Supply Includes

– Thermoelectric climate control unit
– Fully wired ready for connection (plug-in terminal strip)
– Mounting accessories
– Parameterisation software

Performance Diagrams

Available on the Internet

Drawing


 

Specifications

Total cooling/heating output 100 W
Model No.Packs of3201.2003201.300Page
Rated operating voltage V, ~, Hz 100 - 240, 1~, 50/6024 (DC) 
Total cooling output L35 L35 W 100 / 100100 
Thermal output W 100100 
Width (B) mm 125125 
Height (H) mm 400400 
Depth (T1) mm 155155 
Installation depth (T2) mm 100100 
Pre-fuse A 410 
Operating temperature range -30°C...+55°C-30°C...+60°C 
Setting range, cooling +5°C...+55°C+5°C...+55°C 
Setting range, heating -10°C...+20°C-10°C...+20°C 
Refrigeration factor/COP 11.2 
Power pack integrated  
Air throughput of fans (unimpeded air flow), internal circuit/external circuit m³/h 45 / 4545 / 45 
Weight kg 3.02.4 
Accessories
Spare filter mats5 pc(s).3201.0503201.050456
Master/slave adaptor1 pc(s).3201.0703201.070471
Condensate hose1 pc(s).3301.6063301.606464
Teilenummer
3201200
3201300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpannungsart Nettokühlleistung
(kW)
Bemessungsbetriebsspannung DC
(V)

1,064.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AC0.1100 - 240, 1~, 50/60Hz

924.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10DC0.1 / 0.124 (DC)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 400 Breite(mm) 125 Tiefe(mm) 155
Funktionsmaster / Slave Ja Mit Heizungsfunktion Ja Mit Temperaturregelung Ja

Technischer Support