Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

S/FTP Cat6A Patchkabel Halogenfrei rot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1852HF-0.5M
1852HF-1.0M
1852HF-2.0M
1852HF-3.0M
1852HF-5.0M
1852HF-7.5M
1852HF-10.0M
1852HF-15.0M
1852HF-20.0M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAbschirmungsdetails festgelegte Länge Length
(m)

1.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung0.3~0.90.5

1.78 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung1.0~1.91

2.49 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung2.0~2.92

3.21 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung3.0~4.93

4.70 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung5.0~6.95

6.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung7.0~9.97.5

8.23 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung10.0~19.910

11.80 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung10.0~19.915

15.32 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung20.0~29.920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6A Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Anschlussart RJ45-RJ45
Kabelaußendurchmesser 5.0 bis 5.9 Farbe Rot Länge(m) festgelegte Länge
Anschluss 1 Cat.6a RJ45 Stecker Anschluss 2 Cat.6a RJ45 Stecker Kabeltyp 4x2xAWG26 Kupfer
Übertragungsrate Bis zu 500 MHz Outer Diameter(mm) 5.8 ± 0.2 Cable Type Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support