Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig H07 BQ F

Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig H07 BQ F
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten oder auf Baustellen zum Anschluss von Geräten. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Säuren, Laugen und Fette
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Hydrolyse, Mikroben, Meer- und Gebrauchtwasser
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· kälteflexibel
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22058/1000
22059/100
22059/1000
22059/500
22060/100
22060/1000
22060/500
22061/100
22061/1000
22061/500
22064/1000
22064/500
22065/1000
22065/500
22066/1000
22066/500
22067/1000
22067/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Aderkennzeichnung Leiter-Material Kupfer-Zahl AWG-Nr. Schutzleiter Halogenfrei nach EN 50267-2-3

1,629.29 €

1 5 Arbeitstage 10100028.7sonstigesonstige1.5von -40°C bis 80°Cvon -50°C bis 90°CKl.5 = feindrähtigFarbeKupfer, blank2916neinnein

196.01 €

1 5 Arbeitstage 1010039.2GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank4316janein

1,960.03 €

1 5 Arbeitstage 10100039.2GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank4316janein

980.02 €

1 5 Arbeitstage 1050039.2GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank4316janein

256.10 €

1 5 Arbeitstage 10100410GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank5816ja-

2,561.07 €

1 5 Arbeitstage 101000410GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank5816ja-

1,280.53 €

1 5 Arbeitstage 10500410GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank5816ja-

311.63 €

1 5 Arbeitstage 10100511GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank7216janein

3,116.37 €

1 5 Arbeitstage 101000511GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank7216janein

1,558.19 €

1 5 Arbeitstage 10500511GummiTMPU1.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank7216janein

2,433.35 €

1 5 Arbeitstage 10100029.8GummiTMPU2.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank4814neinnein

1,216.68 €

1 5 Arbeitstage 1050029.8GummiTMPU2.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank4814neinnein

3,160.44 €

1 5 Arbeitstage 101000310.4GummiTMPU2.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank7214janein

1,580.21 €

1 5 Arbeitstage 10500310.4GummiTMPU2.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank7214janein

4,041.27 €

1 5 Arbeitstage 101000411.8GummiTMPU2.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank9614janein

2,020.63 €

1 5 Arbeitstage 10500411.8GummiTMPU2.5von -40.0°C bis 80.0°Cvon -50.0°C bis 90.0°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank9614janein

4,822.09 €

1 5 Arbeitstage 101000513.4GummiTMPU2.5von -40°C bis 80°Cvon -50°C bis 90°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank12014janein

2,411.04 €

1 5 Arbeitstage 10500513.4GummiTMPU2.5von -40°C bis 80°Cvon -50°C bis 90°CfeindrähtigfarbigCu-Litze blank12014janein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe orange Nennspannung U(kV) 0.75 Nennspannung Uo(kV) 0.45
Leiter-Forund rund Mindestbiegeradius 5 Mindestbiegeradius nicht bewegt 3
Zul. max. Leitertemperatur 90°C Prüfspannung(kV) 2.5 Flammwidrig nein
UV-beständig ja Ölbeständigkeit ja Abrieb- und kerbfest ja
Geeignet für die Verlegung im Freien ja

Technischer Support