• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steuerleitung PVC geschirmt UL CSA JZ 602 CY

Steuerleitung PVC geschirmt UL CSA JZ 602 CY
Verwendung
UL-/CSA-approbierte, flexible Steuerleitung (bis 600 V) für Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
82935/1000
82938/1000
82938/500
82942/1000
82942/500
82946/1000
82946/500
82947/1000
82951/1000
82951/500
82952/1000
82955/1000
82956/1000
82956/500
82958/1000
82959/1000
82959/500
82960/1000
82960/500
82961/1000
82961/500
82962/1000
82962/500
82963/1000
82963/500
82968/1000
82968/500
82969/1000
82969/500
82970/1000
82970/500
82971/1000
82971/500
82972/1000
82972/500
82974/1000
82974/500
82975/500
82977/1000
82979/1000
82979/500
82980/1000
82980/500
82981/1000
82981/500
82982/1000
82982/500
82983/1000
82983/500
82985/1000
82985/500
82986/1000
82986/500
82987/1000
82987/500
82990/1000
82990/500
82991/1000
82991/500
82992/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Nennquerschnitt Leiter-Klasse Ader-Zahl Verseilelement Aderkennzeichnung Nennspannung U
(V)
Schutzleiter Schirm über Verseilung

66,482.62 €

1 5 Arbeitstage 10100034.4--35feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

44,713.51 €

1 5 Arbeitstage 10100031.4--25feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

22,356.75 €

1 5 Arbeitstage 1050031.4--25feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

30,023.98 €

1 5 Arbeitstage 10100026.4--16feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

15,012.00 €

1 5 Arbeitstage 1050026.4--16feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

19,794.38 €

1 5 Arbeitstage 10100019.4--10feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

9,897.19 €

1 5 Arbeitstage 1050019.4--10feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

25,544.34 €

1 5 Arbeitstage 10100021.6--10feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

11,689.53 €

1 5 Arbeitstage 10100015.4--6feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

5,844.77 €

1 5 Arbeitstage 1050015.4--6feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

16,109.88 €

1 5 Arbeitstage 10100017--6feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

7,347.09 €

1 5 Arbeitstage 10100011.9--4feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

8,405.84 €

1 5 Arbeitstage 10100013.3--4feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,202.92 €

1 5 Arbeitstage 1050013.3--4feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

12,335.76 €

1 5 Arbeitstage 10100015.9--4feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,004.84 €

1 5 Arbeitstage 10100010.1--2.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

2,002.42 €

1 5 Arbeitstage 1050010.1--2.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

5,253.77 €

1 5 Arbeitstage 10100010.6--2.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,626.88 €

1 5 Arbeitstage 1050010.6--2.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

5,777.09 €

1 5 Arbeitstage 10100011.6--2.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,888.55 €

1 5 Arbeitstage 1050011.6--2.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

6,998.51 €

1 5 Arbeitstage 10100012.7--2.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,499.25 €

1 5 Arbeitstage 1050012.7--2.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

9,241.12 €

1 5 Arbeitstage 10100014--2.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,620.56 €

1 5 Arbeitstage 1050014--2.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,533.37 €

1 5 Arbeitstage 1010008.6--1.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

1,266.69 €

1 5 Arbeitstage 105008.6--1.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

3,186.46 €

1 5 Arbeitstage 1010009.2--1.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,593.23 €

1 5 Arbeitstage 105009.2--1.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,802.57 €

1 5 Arbeitstage 10100010--1.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,901.29 €

1 5 Arbeitstage 1050010--1.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,577.44 €

1 5 Arbeitstage 10100011--1.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,288.71 €

1 5 Arbeitstage 1050011--1.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

5,667.03 €

1 5 Arbeitstage 10100011.8--1.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,833.52 €

1 5 Arbeitstage 1050011.8--1.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

10,860.57 €

1 5 Arbeitstage 10100015.3--1.5feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

5,430.28 €

1 5 Arbeitstage 1050015.3--1.5feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

8,098.99 €

1 5 Arbeitstage 1050018.5--1.5feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

29,407.32 €

1 5 Arbeitstage 10100025.2--1.5feindrähtig34Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,357.32 €

1 5 Arbeitstage 1010008.1--1feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

1,178.65 €

1 5 Arbeitstage 105008.1--1feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

2,792.90 €

1 5 Arbeitstage 1010008.5--1feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,396.46 €

1 5 Arbeitstage 105008.5--1feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,351.92 €

1 5 Arbeitstage 1010009.2--1feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,675.97 €

1 5 Arbeitstage 105009.2--1feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,917.64 €

1 5 Arbeitstage 10100010.1--1feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,958.83 €

1 5 Arbeitstage 1050010.1--1feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,992.56 €

1 5 Arbeitstage 10100010.8--1feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,496.28 €

1 5 Arbeitstage 1050010.8--1feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

8,158.77 €

1 5 Arbeitstage 10100014.1--1feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,079.38 €

1 5 Arbeitstage 1050014.1--1feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

12,493.40 €

1 5 Arbeitstage 10100016.6--1feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

6,246.69 €

1 5 Arbeitstage 1050016.6--1feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

16,662.20 €

1 5 Arbeitstage 10100019.7--1feindrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

8,331.11 €

1 5 Arbeitstage 1050019.7--1feindrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,015.61 €

1 5 Arbeitstage 1010007.4-5°C bis +90°C-40°C bis +90°C0.5Kl.5 = feindrähtig2-Ziffern600neinGeflecht

1,007.81 €

1 5 Arbeitstage 105007.4-5°C bis +90°C-40°C bis +90°C0.5Kl.5 = feindrähtig2-Ziffern600neinGeflecht

2,194.46 €

1 5 Arbeitstage 1010007.7--0.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,097.23 €

1 96 Arbeitstage 105007.7--0.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,421.08 €

1 5 Arbeitstage 1010008.2--0.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

Loading...

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC

Technischer Support