Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Ader-Zahl | Nennspannung U (V) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,915.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.7 | 0.75 | 2 | 500 | nein | |||
2,404.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 0.75 | 3 | 500 | ja | |||
2,660.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.9 | 0.75 | 4 | 500 | ja | |||
1,330.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.9 | 0.75 | 4 | 500 | ja | |||
3,139.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.5 | 0.75 | 5 | 500 | ja | |||
1,569.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.5 | 0.75 | 5 | 500 | ja | |||
1,158.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 1 | 2 | 500 | nein | |||
2,438.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.6 | 1 | 3 | 500 | ja | |||
1,219.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.6 | 1 | 3 | 500 | ja | |||
3,007.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.3 | 1 | 4 | 500 | ja | |||
1,503.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.3 | 1 | 4 | 500 | ja | |||
3,577.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.9 | 1 | 5 | 500 | ja | |||
2,647.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9 | 1.5 | 2 | 500 | nein | |||
1,323.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9 | 1.5 | 2 | 500 | nein | |||
2,991.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.4 | 1.5 | 3 | 500 | ja | |||
1,495.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.4 | 1.5 | 3 | 500 | ja | |||
3,493.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 1.5 | 4 | 500 | ja | |||
1,746.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 1.5 | 4 | 500 | ja | |||
2,263.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10.9 | 1.5 | 5 | 500 | ja | |||
3,817.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 11.2 | 2.5 | 2 | 750 | nein | |||
4,769.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12.2 | 2.5 | 3 | 750 | ja | |||
2,384.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12.2 | 2.5 | 3 | 750 | ja | |||
5,459.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13.2 | 2.5 | 4 | 750 | ja | |||
2,729.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 13.2 | 2.5 | 4 | 750 | ja | |||
7,220.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 14.4 | 2.5 | 5 | 750 | ja | |||
3,610.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 14.4 | 2.5 | 5 | 750 | ja | |||
10,431.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15.7 | 4 | 4 | 750 | ja | |||
5,215.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 15.7 | 4 | 4 | 750 | ja | |||
12,270.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 17.2 | 4 | 5 | 750 | ja | |||
6,135.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 17.2 | 4 | 5 | 750 | ja | |||
13,323.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 17.6 | 6 | 4 | 750 | ja | |||
6,661.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 17.6 | 6 | 4 | 750 | ja | |||
19,093.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 21.5 | 10 | 4 | 750 | ja | |||
9,546.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 21.5 | 10 | 4 | 750 | ja | |||
24,493.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 10 | 5 | 750 | ja | |||
28,187.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 26.1 | 16 | 4 | 750 | ja | |||
14,093.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 26.1 | 16 | 4 | 750 | ja | |||
35,274.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 28.7 | 16 | 5 | 750 | ja | |||
52,497.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 34.9 | 25 | 5 | 750 | ja | |||
171,156.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 66.9 | 185 | 4 | 750 | ja | |||
43,050.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 31.4 | 25 | 4 | 750 | ja | |||
21,525.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 31.4 | 25 | 4 | 750 | ja | |||
58,755.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 34.2 | 35 | 4 | 750 | ja | |||
29,377.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 34.2 | 35 | 4 | 750 | ja | |||
84,844.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 40.4 | 50 | 4 | 750 | ja | |||
42,422.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 40.4 | 50 | 4 | 750 | ja | |||
59,089.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 45.5 | 70 | 4 | 750 | ja | |||
78,402.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 51.7 | 95 | 4 | 750 | ja | |||
105,067.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 56.7 | 120 | 4 | 750 | ja |
Loading...
Mantelfarbe | Transparent | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Klasse | feindrähtig | Verseilelement | Ader | Aderkennzeichnung | farbig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Ader-Zahl
Nennspannung U(V)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften