• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Daten- & RechnerLeitungen geschirmt halogenfrei DATAFLAMM C PAAR

Daten- & RechnerLeitungen geschirmt halogenfrei DATAFLAMM C PAAR
Verwendung
Die Verlegung kann auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen erfolgen. Werden für Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern eingesetzt, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss.

Eigenschaften
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
· PE-isolierte Adern gewährleisten wesentlich günstigere Kapazitätswerte als PVC-isolierte Adern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52435/1000
52435/500
52436/1000
52437/1000
52437/500
52439/1000
52439/500
52442/1000
52442/500
52445/1000
52445/500
52446/1000
52446/500
52447/1000
52447/500
52448/500
52449/1000
52449/500
52450/1000
52451/1000
52451/500
52452/1000
52452/500
52454/1000
52454/500
52455/1000
52455/500
52456/1000
52456/500
52465/1000
52465/500
52466/1000
52466/500
52467/1000
52467/500
52468/500
52469/1000
52469/500
52471/1000
52471/500
52472/1000
52472/500
52475/1000
52475/500
52476/1000
52476/500
52477/1000
52477/500
52478/500
52479/1000
52479/500
52480/1000
52481/1000
52481/500
52482/1000
52482/500
52483/1000
52483/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Ader-Zahl Kupfer-Zahl
(kg / km)
Gewicht ca.
(kg / km)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)

1,186.10 €

1 5 Arbeitstage 1010004.70.14422.5372 x 2 x 0.14

593.05 €

1 5 Arbeitstage 105004.70.14422.5372 x 2 x 0.14

1,839.18 €

1 5 Arbeitstage 1010005.10.14625.6473 x 2 x 0.14

2,264.93 €

1 5 Arbeitstage 1010005.80.14839.1664 x 2 x 0.14

1,132.46 €

1 5 Arbeitstage 105005.80.14839.1664 x 2 x 0.14

2,758.69 €

1 5 Arbeitstage 1010006.80.141251.4876 x 2 x 0.14

1,379.34 €

1 5 Arbeitstage 105006.80.141251.4876 x 2 x 0.14

4,612.56 €

1 5 Arbeitstage 1010009.20.142478.313512 x 2 x 0.14

2,306.28 €

1 5 Arbeitstage 105009.20.142478.313512 x 2 x 0.14

1,504.75 €

1 5 Arbeitstage 1010005.70.25427.1442 x 2 x 0.25

752.36 €

1 5 Arbeitstage 105005.70.25427.1442 x 2 x 0.25

2,294.11 €

1 5 Arbeitstage 1010006.20.25642.4663 x 2 x 0.25

1,147.05 €

1 5 Arbeitstage 105006.20.25642.4663 x 2 x 0.25

2,882.33 €

1 5 Arbeitstage 10100070.25854.5814 x 2 x 0.25

1,441.16 €

1 5 Arbeitstage 1050070.25854.5814 x 2 x 0.25

1,478.43 €

1 5 Arbeitstage 105007.90.251059.8985 x 2 x 0.25

3,174.57 €

1 5 Arbeitstage 1010008.60.251264.61166 x 2 x 0.25

1,587.29 €

1 5 Arbeitstage 105008.60.251264.61166 x 2 x 0.25

3,873.58 €

1 5 Arbeitstage 1010008.60.251471.31207 x 2 x 0.25

5,229.97 €

1 5 Arbeitstage 10100010.60.252093.315310 x 2 x 0.25

2,614.98 €

1 5 Arbeitstage 1050010.60.252093.315310 x 2 x 0.25

6,409.36 €

1 5 Arbeitstage 10100011.40.252410817512 x 2 x 0.25

3,204.68 €

1 5 Arbeitstage 1050011.40.252410817512 x 2 x 0.25

8,675.22 €

1 5 Arbeitstage 10100013.10.2536139.724818 x 2 x 0.25

4,337.61 €

1 5 Arbeitstage 1050013.10.2536139.724818 x 2 x 0.25

1,910.20 €

1 5 Arbeitstage 1010006.50.34443.3682 x 2 x 0.34

955.11 €

1 5 Arbeitstage 105006.50.34443.3682 x 2 x 0.34

2,659.05 €

1 5 Arbeitstage 1010007.20.34655923 x 2 x 0.34

1,329.52 €

1 5 Arbeitstage 105007.20.34655923 x 2 x 0.34

2,270.50 €

1 5 Arbeitstage 1010007.40.5450.2762 x 2 x 0.5

1,135.25 €

1 5 Arbeitstage 105007.40.5450.2762 x 2 x 0.5

3,427.77 €

1 5 Arbeitstage 10100080.5664.51073 x 2 x 0.5

1,713.88 €

1 5 Arbeitstage 1050080.5664.51073 x 2 x 0.5

4,337.99 €

1 5 Arbeitstage 10100090.5877.21344 x 2 x 0.5

2,168.99 €

1 5 Arbeitstage 1050090.5877.21344 x 2 x 0.5

2,411.70 €

1 5 Arbeitstage 105009.90.51096.21505 x 2 x 0.5

5,158.76 €

1 5 Arbeitstage 10100010.90.512107.41766 x 2 x 0.5

2,579.39 €

1 5 Arbeitstage 1050010.90.512107.41766 x 2 x 0.5

7,762.79 €

1 5 Arbeitstage 10100013.80.520158.227510 x 2 x 0.5

3,881.39 €

1 5 Arbeitstage 1050013.80.520158.227510 x 2 x 0.5

10,482.98 €

1 5 Arbeitstage 10100014.50.524177.833012 x 2 x 0.5

5,241.50 €

1 5 Arbeitstage 1050014.50.524177.833012 x 2 x 0.5

2,849.98 €

1 5 Arbeitstage 1010008.50.75464.61052 x 2 x 0.75

1,424.99 €

1 5 Arbeitstage 105008.50.75464.61052 x 2 x 0.75

4,275.89 €

1 5 Arbeitstage 1010009.30.75681.71373 x 2 x 0.75

2,137.95 €

1 5 Arbeitstage 105009.30.75681.71373 x 2 x 0.75

5,521.66 €

1 5 Arbeitstage 10100010.60.758107.61664 x 2 x 0.75

2,760.83 €

1 5 Arbeitstage 1050010.60.758107.61664 x 2 x 0.75

2,986.33 €

1 5 Arbeitstage 1050011.70.7510126.12005 x 2 x 0.75

5,906.87 €

1 5 Arbeitstage 10100012.70.7512138.62366 x 2 x 0.75

2,953.42 €

1 5 Arbeitstage 1050012.70.7512138.62366 x 2 x 0.75

7,938.66 €

1 5 Arbeitstage 10100012.70.7514153.72557 x 2 x 0.75

10,050.57 €

1 5 Arbeitstage 10100015.60.752022036310 x 2 x 0.75

5,025.28 €

1 5 Arbeitstage 1050015.60.752022036310 x 2 x 0.75

12,315.48 €

1 5 Arbeitstage 10100016.80.7524265.543412 x 2 x 0.75

6,157.75 €

1 5 Arbeitstage 1050016.80.7524265.543412 x 2 x 0.75

14,959.85 €

1 5 Arbeitstage 10100018.60.7530327.650015 x 2 x 0.75

7,479.92 €

1 5 Arbeitstage 1050018.60.7530327.650015 x 2 x 0.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung Polyethylen (PE) Mantel-Material Copolymer, thermoplastisch
Leiter-Material Kupfer, blank Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling + 5°C bis +70°C Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +70°C
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig Verseilelement nein Aderkennzeichnung Farbe
Prüfspannung(V) 0,14 mm² = 800 V, >= 0,25 mm² = 1200 V Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Strahlenbeständigkeit bis 100 Mrad
Schirm über Verseilelement ohne Schirm über Verseilung Geflecht Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN61034-2 ja

Technischer Support