• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Energie- & Erdkabel PVC NYY

Energie- & Erdkabel  PVC NYY
Verwendung
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32001/1000
32001/500
32002/1000
32002/500
32003/1000
32003/500
32004/100
32004/1000
32004/500
32005/50
32005/100
32005/1000
32005/500
32006/1000
32006/500
32007/1000
32007/500
32008/1000
32008/500
32009/1000
32009/500
32010/1000
32010/500
32011/1000
32012/1000
32013/1000
32014/1000
32023/50
32023/100
32023/1000
32023/500
32024/50
32024/100
32024/1000
32024/500
32025/1000
32025/500
32026/1000
32026/500
32027/1000
32027/500
32028/1000
32028/500
32029/1000
32030/1000
32031/1000
32032/1000
32033/1000
32035/1000
32035/500
32036/1000
32036/500
32037/1000
32038/1000
32039/1000
32040/1000
32040/500
32041/1000
32042/500
32043/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Aderkennzeichnung Leiter-Material Leiter-Forund Hilfsader-Nennquerschnitt Mindestbiegeradius Mindestbiegeradius nicht bewegt Zul. max. Leitertemperatur Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl AWG-Nr. Schutzleiter Flammwidrig

1,145.19 €

1 5 Arbeitstage 10100019Polyvinylchlorid (PVC)Polyvinylchlorid (PVC)4-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigFarbeKupfer, blankrund-151570°C1 x 41153812janach EN 60332-1-2

572.60 €

1 5 Arbeitstage 1050019Polyvinylchlorid (PVC)Polyvinylchlorid (PVC)4-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigFarbeKupfer, blankrund-151570°C1 x 41153812janach EN 60332-1-2

1,569.99 €

1 5 Arbeitstage 10100019.5PVCPVC6von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-15----5810jaVDE 0482-332-1-2

785.00 €

1 5 Arbeitstage 1050019.5PVCPVC6von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-15----5810jaVDE 0482-332-1-2

2,363.63 €

1 5 Arbeitstage 101000110PVCPVC10-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-15--1 x 10179968jaVDE 0482-332-1-2

1,181.82 €

1 5 Arbeitstage 10500110PVCPVC10-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-15--1 x 10179968jaVDE 0482-332-1-2

356.06 €

1 5 Arbeitstage 10100111PVCPVC16von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-15----1546jaVDE 0482-332-1-2

3,560.52 €

1 5 Arbeitstage 101000111PVCPVC16von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-15----1546jaVDE 0482-332-1-2

1,780.26 €

1 5 Arbeitstage 10500111PVCPVC16von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-15----1546jaVDE 0482-332-1-2

275.07 €

1 5 Arbeitstage 1050112PVCPVC25-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 253602404jaVDE 0482-332-1-2

550.14 €

1 5 Arbeitstage 10100112PVCPVC25-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 253602404jaVDE 0482-332-1-2

5,501.40 €

1 5 Arbeitstage 101000112PVCPVC25-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 253602404jaVDE 0482-332-1-2

2,750.69 €

1 5 Arbeitstage 10500112PVCPVC25-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 253602404jaVDE 0482-332-1-2

7,508.27 €

1 5 Arbeitstage 101000113PVCPVC35von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15----3362jaVDE 0482-332-1-2

3,754.14 €

1 5 Arbeitstage 10500113PVCPVC35von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15----3362jaVDE 0482-332-1-2

10,278.86 €

1 5 Arbeitstage 101000115PVCPVC50von -40°C bis 70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15----4801jaVDE 0482-332-1-2

5,139.43 €

1 5 Arbeitstage 10500115PVCPVC50von -40°C bis 70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15----4801jaVDE 0482-332-1-2

14,456.78 €

1 5 Arbeitstage 101000116.5PVCPVC70-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 708106722/0jaVDE 0482-332-1-2

7,228.39 €

1 5 Arbeitstage 10500116.5PVCPVC70-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 708106722/0jaVDE 0482-332-1-2

19,619.26 €

1 5 Arbeitstage 101000119PVCPVC95-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 9511109123/0jaVDE 0482-332-1-2

9,809.63 €

1 5 Arbeitstage 10500119PVCPVC95-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 9511109123/0jaVDE 0482-332-1-2

24,678.19 €

1 5 Arbeitstage 101000120.5PVCPVC120von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15----11524/0jaVDE 0482-332-1-2

12,339.10 €

1 5 Arbeitstage 10500120.5PVCPVC120von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15----11524/0jaVDE 0482-332-1-2

30,716.30 €

1 5 Arbeitstage 101000122.5PVCPVC150-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 15016701440300 kcmiljaVDE 0482-332-1-2

38,019.33 €

1 5 Arbeitstage 101000125PVCPVC185-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 18520501776350 kcmiljaVDE 0482-332-1-2

49,025.65 €

1 5 Arbeitstage 101000128PVCPVC240von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15----2304500 kcmiljaVDE 0482-332-1-2

61,382.05 €

1 5 Arbeitstage 101000130PVCPVC300-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-15--1 x 30032002880600 kcmiljaVDE 0482-332-1-2

66.45 €

1 5 Arbeitstage 1050311.5PVCPVC1.5-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 1.51954316jaVDE 0482-332-1-2

132.88 €

1 5 Arbeitstage 10100311.5PVCPVC1.5-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 1.51954316jaVDE 0482-332-1-2

1,328.88 €

1 5 Arbeitstage 101000311.5PVCPVC1.5-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 1.51954316jaVDE 0482-332-1-2

664.43 €

1 5 Arbeitstage 10500311.5PVCPVC1.5-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 1.51954316jaVDE 0482-332-1-2

99.33 €

1 5 Arbeitstage 1050312.5PVCPVC2.5von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12----7214jaVDE 0482-332-1-2

198.64 €

1 5 Arbeitstage 10100312.5PVCPVC2.5von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12----7214jaVDE 0482-332-1-2

1,986.43 €

1 5 Arbeitstage 101000312.5PVCPVC2.5von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12----7214jaVDE 0482-332-1-2

993.22 €

1 5 Arbeitstage 10500312.5PVCPVC2.5von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12----7214jaVDE 0482-332-1-2

3,172.53 €

1 5 Arbeitstage 101000314PVCPVC4-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 434011512jaVDE 0482-332-1-2

1,586.26 €

1 5 Arbeitstage 10500314PVCPVC4-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 434011512jaVDE 0482-332-1-2

4,428.33 €

1 5 Arbeitstage 101000315PVCPVC6-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 643017310jaVDE 0482-332-1-2

2,214.17 €

1 5 Arbeitstage 10500315PVCPVC6-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 643017310jaVDE 0482-332-1-2

6,993.86 €

1 5 Arbeitstage 101000317PVCPVC10von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12----2888jaVDE 0482-332-1-2

3,496.94 €

1 5 Arbeitstage 10500317PVCPVC10von -40.0°C bis 70.0°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12----2888jaVDE 0482-332-1-2

10,795.69 €

1 5 Arbeitstage 101000319PVCPVC16-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 168204616jaVDE 0482-332-1-2

5,397.84 €

1 5 Arbeitstage 10500319PVCPVC16-40°C bis +70°CKl.1 = eindrähtigfarbigCu-Litze blankre-12--3 x 168204616jaVDE 0482-332-1-2

17,526.69 €

1 5 Arbeitstage 101000324PVCPVC25-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blankrm-12--3 x 2513207204jaVDE 0482-332-1-2

22,808.34 €

1 5 Arbeitstage 101000325PVCPVC35von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm-12----10082jaVDE 0482-332-1-2

31,740.28 €

1 5 Arbeitstage 101000326.5PVCPVC50-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm-12--3 x 50185014401jaVDE 0482-332-1-2

44,425.91 €

1 5 Arbeitstage 101000330PVCPVC70-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm-12--3 x 70245020162/0jaVDE 0482-332-1-2

60,327.02 €

1 5 Arbeitstage 101000334.5PVCPVC95von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm-12----2736.03/0jaVDE 0482-332-1-2

20,335.19 €

1 5 Arbeitstage 101000324.5Polyvinylchlorid (PVC)Polyvinylchlorid (PVC)25von -40.0°C bis 70°CKl.2 = mehrdrähtigFarbeKupfer, blankrund16.1212---874.04janach EN 60332-1-2

10,167.60 €

1 5 Arbeitstage 10500324.5Polyvinylchlorid (PVC)Polyvinylchlorid (PVC)25von -40.0°C bis 70°CKl.2 = mehrdrähtigFarbeKupfer, blankrund16.1212---874.04janach EN 60332-1-2

26,473.14 €

1 5 Arbeitstage 101000326PVCPVC35-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm/re16.12--3 x 35 / 16175011622jaVDE 0482-332-1-2

13,236.56 €

1 5 Arbeitstage 10500326PVCPVC35-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm/re16.12--3 x 35 / 16175011622jaVDE 0482-332-1-2

36,829.70 €

1 5 Arbeitstage 101000329PVCPVC50von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm25.12----16801jaVDE 0482-332-1-2

50,817.07 €

1 5 Arbeitstage 101000332PVCPVC70von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm/rm35.12----23522/0jaVDE 0482-332-1-2

69,719.84 €

1 5 Arbeitstage 101000338PVCPVC95-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm512--3 x 95 / 50385032163/0jaVDE 0482-332-1-2

88,929.17 €

1 5 Arbeitstage 101000341PVCPVC120von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm712----41284/0jaVDE 0482-332-1-2

44,464.58 €

1 5 Arbeitstage 10500341PVCPVC120von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm712----41284/0jaVDE 0482-332-1-2

107,350.43 €

1 5 Arbeitstage 101000346PVCPVC150-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm712--3 x 150 / 7058004992300 kcmiljaVDE 0482-332-1-2

68,290.67 €

1 5 Arbeitstage 10500351PVCPVC185-40°C bis +70°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm95.12--3 x 185 / 9576006240350 kcmiljaVDE 0482-332-1-2

88,232.67 €

1 5 Arbeitstage 10500358PVCPVC240von -40.0°C bis 70.0°CKl.2 = mehrdrähtigfarbigCu-Litze blanksm1212----8064500 kcmiljaVDE 0482-332-1-2

Loading...

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Nennspannung U(kV) 1.0 Nennspannung Uo(kV) 0.6
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +50°C Prüfspannung(kV) 4.0 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein
UV-beständig nein Ölbeständigkeit nein Abrieb- und kerbfest nein
Geeignet für die Verlegung im Freien ja

Technischer Support