Energie- & Erdkabel PVC geschirmt NAYCWY

Energie- & Erdkabel  PVC geschirmt NAYCWY
Verwendung
Energieverteilungskabel, vorzugsweise für die Verlegung in Erde, speziell in Ortsnetzen, für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke. Dort wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Verlegung im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen und Kabelkanälen.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32840/1000
32841/1000
32841/500
32842/1000
32843/1000
32844/1000
32845/1000
32846/1000
32847/1000
32847/500
32848/1000
32848/500
32849/1000
32849/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Leiter-Klasse Leiter-Forund Hilfsader-Nennquerschnitt Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl AWG-Nr.

-

1 5 Arbeitstage 10100023.916Kl.1 = eindrähtigre16164 x 16 re / 168011256

-

1 5 Arbeitstage 10100028.925Kl.1 = eindrähtigre16164 x 25 re / 1612431254

-

1 5 Arbeitstage 1050028.925Kl.1 = eindrähtigre16164 x 25 re / 1612431254

-

1 5 Arbeitstage 10100030.335Kl.1 = eindrähtigre16164 x 35 re / 1612821252

-

1 5 Arbeitstage 10100034.850Kl.2 = mehrdrähtigsm25254 x 50 sm / 2516891701

-

1 5 Arbeitstage 10100038.670Kl.2 = mehrdrähtigsm35354 x 70 sm / 3520742402/0

-

1 5 Arbeitstage 10100044.495Kl.2 = mehrdrähtigsm5504 x 95 sm / 5027793403/0

-

1 5 Arbeitstage 10100048.7120Kl.2 = mehrdrähtigsm7704 x 120 sm / 7033654754/0

-

1 5 Arbeitstage 10100053.3150Kl.2 = mehrdrähtigsm7704 x 150 sm / 703813475300 kcmil

-

1 5 Arbeitstage 1050053.3150Kl.2 = mehrdrähtigsm7704 x 150 sm / 703813475300 kcmil

-

1 5 Arbeitstage 10100059.1185Kl.2 = mehrdrähtigsm95954 x 185 sm / 954877640350 kcmil

-

1 5 Arbeitstage 1050059.1185Kl.2 = mehrdrähtigsm95954 x 185 sm / 954877640350 kcmil

-

1 5 Arbeitstage 10100066240Kl.2 = mehrdrähtigsm121204 x 240 sm / 1206017800500 kcmil

-

1 5 Arbeitstage 1050066240Kl.2 = mehrdrähtigsm121204 x 240 sm / 1206017800500 kcmil

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Zahl(Core) 4 Mantelfarbe schwarz Ader-Isolierung PVC
Mantel-Material PVC Nennspannung U(kV) 1.0 Nennspannung Uo(kV) 0.6
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +50°C Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +70°C Aderkennzeichnung farbig
Leiter-Material Cu-Litze blank Mindestbiegeradius 12 Prüfspannung(kV) 4.0
Schutzleiter nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Flammwidrig VDE 0482-332-1-2
UV-beständig nein Ölbeständigkeit nein Abrieb- und kerbfest nein
Geeignet für die Verlegung im Freien ja

Technischer Support