Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt J Y (ST) Y Brand

Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt J Y (ST) Y Brand
Verwendung
Diese Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Paarig verseilte Installationskabel werden vorzugsweise verwendet für Fernmeldeinstallationen in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung.

Eigenschaften
· PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33035/1000
33035/500
33036/100
33036/1000
33036/500
33037/500
33038/1000
33038/500
33040/500
33042/1000
33042/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Zahl Paar-Zahl

438.74 €

1 5 Arbeitstage 1010004.521

219.36 €

1 5 Arbeitstage 105004.521

67.31 €

1 5 Arbeitstage 10100742

673.18 €

1 5 Arbeitstage 101000742

336.59 €

1 5 Arbeitstage 10500742

580.59 €

1 5 Arbeitstage 105008.563

1,363.82 €

1 5 Arbeitstage 101000984

681.92 €

1 5 Arbeitstage 10500984

923.13 €

1 5 Arbeitstage 1050011126

3,011.15 €

1 5 Arbeitstage 10100013.22010

1,505.57 €

1 5 Arbeitstage 1050013.22010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe rot Ader-Isolierung Polyvinylchlorid (PVC) Mantel-Material Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig Verseilelement Paare Aderkennzeichnung Farbe
Schirm über Verseilung Folie Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Draht Durchmesser 0.8
Temperaturbereich (bewegt)(°C) -5°C bis 50°C Temperaturbereich (nicht bewegt)(°C) -30°C bis 70°C Verseilart Bündel und Lagen

Technischer Support